Wandmodule
Microset II Wandsensor
Das Microset II (MS2 / Microset 2) ist ein intelligentes Zonensensor- und Servicegerät, das in Verbindung mit den VisualLogic®-Steuerungen von Alerton verwendet wird.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Alerton® BACtalk® Microset II™ ist eine intelligente und attraktive Wandeinheit, die die Funktionen des typischen Thermostat aktualisiert. Das Microset II ist mit den BACtalk VisualLogic® Controllern (VLCs) von Alerton verbunden und dient als Service-Center und Außendienst-Tool. Schlankes Design, ein hintergrundbeleuchtetes Flüssigkristall-Display (LCD) und einfache Tastensteuerungen machen die Bedienung intuitiv. Das LCD zeigt gleichzeitig den Sollwert, die Raum- und Außenlufttemperaturen und den Lüfterstatus an. Ein Bewohner kann das Microset II verwenden, um Raum- und Außenlufttemperaturen anzuzeigen und Sollwerte innerhalb der festgelegten Grenzen zu ändern. Das Microset II ist programmierbar und ermöglicht es den Entwicklern des Standorts, Informationen anzuzeigen und die Kontrolle der Bewohner entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen jeder Anwendung zu ermöglichen.
Merkmale und Vorteile:- Vielseitig: Die Bewohner können die Raum- und Außenlufttemperaturen anzeigen, die Lüfterdrehzahl auswählen und die Raumtemperatursollwerte ändern. Daten und Funktionen sind programmierbar.
- Priorisierte Effizienz:Bewohnern können stündlichen Betrieb in 30-Minuten-Schritten auswählen oder Zonengeräte ein- und ausschalten.
- Flexible: Programmierbarer Servicemodus, mit dem Wartungspersonal die Kontrollparameter im VLC über den Servicemodus Microset™ überwachen und anpassen können.
- Ansprechend: Modernes Styling für verbesserten Innenraum und funktionales Design.
Andere
- Brand
- Alerton
Andere
- Brand
- Alerton
- Brand : Alerton