/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Wandmodule

    WME Series Modulating Digital Thermostat

    230V 2/4 Pipe Modbus Modulating Thermostat offered with White or Blue Background

    Übersicht

    The WME series of Digital thermostats are designed for a 3-speed fan and a motorized valve control in fan coil system.

    Features & Benefits:
    • 2/4-pipe cool only/heat only/manual changeover
    • Ventilation mode
    • Manual or automatic 3-speed fan control
    • Energy Saving Mode
    • Keypad Lock Options
    • Lo Temperature Anti freeze Function also available in Modbus RTU protocol and can be easily integrated into building automation system.