standalone sensors
Mikrowellenmelder
Mikrowellenmelder mit hoher Erkennungsrate bieten Anwesenheitserkennung im oberen Leistungsbereich mithilfe von Mikrowellentechnologie mit einer Fotozelle zur Überwachung der Gesamtbeleuchtung, um die gewünschte Beleuchtung zu erhalten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wird als Unterputzsensor geliefert. Sie können mit dem SURFMT-Kit auf Anbaumontage umgerüstet und mit QuickSet Pro an standortspezifische Anforderungen angepasst werden.
Die Serie Mxx3500 eignet sich für Korridore, während die Serie Mxx3421 bewegungsempfindlich ist und sich ideal für große Räume eignet.
Mikrowellen reagieren empfindlich auf Bewegungen. Wir empfehlen die Montage auf starren Oberflächen. Wir raten von der Verwendung von Mikrowellenmeldern in Bereichen mit großen Metallflächen, wie z. B. Metalldeckenfeldern, ab, da dies zu unvorhersehbarer Empfindlichkeit führen kann.
Dimmen – Bei den Modellen „D“ ist das Dimmen der Leuchten möglich.
Die „R“-Schaltmodelle verfügen über einen Schaltereingang (Netz), mit dem die Leuchten EIN/AUS geschaltet werden können.
Der spannungsfreie Ausgang kann je nach Belegungszustand zum Ein-/Ausschalten der Ausrüstung verwendet werden.
• Im Anwesenheitsmodus schalten sich die Kontrollleuchten automatisch EIN/AUS, wenn Bewegung erfasst wird
• Im Abwesenheitsmodus werden die Kontrollleuchten durch einen Wandschalter/Infrarotfernbedienung eingeschaltet und werden automatisch ausgeschaltet, wenn keine Bewegung erfasst wird.
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Netzeingang 220 V bis 240 V 50/60 Hz
Ruhender Leistungsaufnahme
MLS3421DRF: 1 W
MS3421R2F: 1 W
MLS3500DRF: 1 W
MR3500DRF: 1 W
MR3500RF: 1 W
Schalterkapazität: Max. 10 A, max. Einschaltstrom
200 A
Nennlast
DALI: 50 mA, 25 DALI Ballaststoffe/Treiber
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur: 0 °C–50 °C
Lagertemperatur: -20 °C–80 °C
Feuchte: 20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
IP-Schutzart: IP20
ERFASSUNG
Technologie
Anwesenheitserfassung: Mikrowelle
Erfassung des Helligkeitsgrads: Fotozelle
Fotozelle: Passiv/Aktiv/Regulierend einstellbar 50–5.000 Lux
Empfohlene maximale Montagehöhe:
Mxx3421: 3 m
Mxx3500: 3,5 m
Reichweite:
Mxx3421: Kegelförmiges Erfassungsmuster 360°, Durchmesser (auf Bodenhöhe) = 2,8 x Montagehöhe
MLS3500CDR: Einstellbar auf bis zu 20 m
Eigenschaften und Vorteile:
• 360°- und direktionale Mikrowellenerfassungsvarianten
• Optionen für Aufputz- und Unterputzmontage
• Lokale Steuerung über eine Infrarot-Fernsteuerung
• Konfigurierbare Ausschaltverzögerung(en)
• Schaltausgang abhängig vom Belegungszustand und dem Helligkeitsgrad der Umgebung
• 24-Stunden-Modus (Waschraum)
• Beleuchtungsszenen
Andere
- Brand
- Honeywell Lighting Controls
Andere
- Brand
- Honeywell Lighting Controls
- Brand : Honeywell Lighting Controls