lighting controllers
Lastverteilerdimmer
Lastregel-Dimmer umfassen ein Vielzahl von Stufendimmern, die den Anforderungen der meisten lieferbaren Lampentypen entsprechen. Ideal für Schaltkreise mit Wolfram-, Widerstands- und induktive Last, inkl. Hochvol-Glüh-, Halogen- und Niedervoltlampen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Hinterkante der Lastzentrum-Dimmer ist ideal für Glühlampen mit Netzspannung, dimmbare CFL und Leuchtdiode-Lampen. Die Verwendung eines Dimmers mit hinterer Kante bietet auch den leisesten Dimmstil für Projekte, bei denen Geräusche ein Problem darstellen. Die INNCOM von Honeywell Vor- und Hinterkanten-Dimmer sind mit Überstromschutz und einem Luftspaltrelais ausgestattet, um die Schaltkreisen vor Spannungsspitzen und Spannungsausbrüchen zu schützen. Diese Funktionen verlängern auch die Lebensdauer der Lampe und schützen den Techniker während der Wartungsarbeiten. Die D254 Dimmer sind in DIN-Schienengehäusen lieferbar.
Eigenschaften und Vorteile:- Wird verwendet für Luftspaltkreis-Trennung
- Kabelgebundene S5-Buskommunikation
- Steckverbinder für Schnelltrennklemmen
- Montagebares Gehäuse für DIN-Schienen
- Aufbaumontage und Kabelbefestigung
- CQC-zertifiziert
- FCC-genehmigt
- RoHS-genehmigt
- UL-zertifiziert