/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Beleuchtungssteuerungen

    RF Lamp Switch

    Auslaufmodell

    The SL210 is a wireless, battery powered, configurable switch that can be placed anywhere in the guestroom to control a lamp.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The SL210 is a wireless, battery powered, configurable switch that can be placed anywhere in the guestroom to control a lamp. This switch is ideal for lamps controlled by an INNCOM by Honeywell dimmer such as L506 or L510 in applications where local control of the lamp is required and wiring is not available. The SL210 can be placed on millwork or nightstands or attached directly to the lamp base.

    Certifications:
    • ROHS Certified
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Hospitality
      • Honeywell Multisite
    • Product Type
      • RF Lamp Switch Degrees Celsius

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Hospitality
      • Honeywell Multisite
    • Product Type
      • RF Lamp Switch Degrees Celsius
    • Brand : Honeywell Hospitality|Honeywell Multisite
    • Product Type : RF Lamp Switch Degrees Celsius