/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Kabel

    Mod Adapter

    Auslaufmodell

    RS485 Networked Application with/without door switch input using the adapter P/N 62-1532-B.12 cables, connect the RS485 incoming pair to two pin header H1 and the out-going pair going to the next thermostat to header H3.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    RS485 Networked Application with/without door switch input using the adapter P/N 62-1532-B.12 cables, connect the RS485 incoming pair to two pin header H1 and the out-going pair going to the next thermostat to header H3. The INNCOM Part Number for the X485 Interface Board is 02-9999. An optional, 12” (290mm) 2-pin pigtail with protective plastic sheathing (PN 62-1532-B.12).

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Hospitality

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Hospitality
    • Brand : Honeywell Hospitality