/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Kabel

    W221P Connect-Air Cable

    Auslaufmodell

    W221P Connect-Air Cable is designed to support Security, fire/life safety, temperature controls, building automation, and Datacom applications. The insulation is premium grade color coded plenum rated PVC.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    W221P Connect-Air Cable is designed to support Security, fire/life safety, temperature controls, building automation, and Datacom applications. The insulation is premium grade color coded plenum rated PVC. The jacket has sequential footage markings to facilitate installation.

    Features & Benefits:
    • Custom wires and cables for BAS and TL
    • Spool, Box and Reel in Box (RIB)
    • Jacket with variety of colors and stripe options
    Certifications:
    • UL
    • RoHs
    Spezifikationen

    Andere

    • Wire Size
      • 22 AWG
    • Brand
      • Alerton

    Andere

    • Wire Size
      • 22 AWG
    • Brand
      • Alerton
    • Wire Size : 22 AWG
    • Brand : Alerton