/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Konverter

    HLR1001 IP Over Co-axial Converter

    Auslaufmodell

    Die HLR1001 IP-über-Koaxial-Konverter (von RJ45 auf BNC-Anschluss) unterstützen Stromübertragungen mit großer Reichweite über Koaxialkabel.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    MAXPRO XE NVR ist eine ideale Lösung für den Einstieg in IP-Videoüberwachungssysteme. Der XE NVR nutzt die IP-Kameras von Honeywell, um ein leistungsstarkes High-Definition-Aufnahme- und Sicherheitsüberwachungssystem für kleine Installationen zu bieten. Der Prozessor und das Speichermodul sind in einem Gehäuse untergebracht, was Platz und Kosten spart. Hinzu kommen benutzerfreundliche Desktop-Clients, ein Web-Client für den Mac- oder PC-Browser und mobile Apps für die Fernanbindung und -überwachung. Der Einsatz mehrerer NVRs zur Systemerweiterung ist über das MAXPRO® VMS Enterprise Video Management System und die intelligente Steuerung einfach zu verwalten.

    Merkmale und Vorteile:
    • 8 GB DDR4-Speicher mit interner Speicherkapazität von 4 TB, 8 TB, 16 TB oder 20 TB
    • Multi-Stream-Unterstützung für maximal 128 Streams.
    • Basissoftware: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 IoT Enterprise für Embedded Systems
    • Intuitive Benutzeroberfläche bietet eine umfassende Benutzererfahrung als intelligente Ereignisse, die von Kameras erfasst werden.
    • 3-Click-Assistent für einfache, schnelle Installation auf Live-Video für automatische Konfiguration
    • Gleichzeitige Aufzeichnung, Live-Überwachung, Such- und Systemmanagement für bis zu 16 IP-Kameras, einschließlich HD-Formate
    • Enthält zwei 1 GB Netzwerkanschlüsse, die für die Trennung von Aufzeichnungs- und Anzeigedaten optimiert sind, um eine 100%ige Aufzeichnung und reibungslose Wiedergabe auch bei mehreren Client-Verbindungen zu gewährleisten
    • Kleine Desktop-Grundfläche, die für kleine Räume geeignet ist
    • NDAA-konform gemäß Abschnitt 889
    Zertifizierungen:
    • ONVIF-Profil S, G
    • PSIA
    • Emissionen: FCC Teil 15, Unterabschnitt B, EN55022:2010
    • Störfestigkeit: EN50130-4:2011
    • Sicherheit: ANSI/UL 60950-1; CAN/CSA C22.2 60950-1; EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011 +A1:2010
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security