/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Modems

    LTE Wegemodul TEL 1

    Auslaufmodell

    Das Wegemodul TEL 1 wird in der Regel für den redundanten Übertragungsweg für TAS-LinkIII und TAS-Link IV eingesetzt. Es ist mit einem LTE-Cat.1-Modem ausgestattet

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Wegemodul TEL 1 wird in der Regel für den redundanten Übertragungsweg für TAS-Link

    III und TAS-Link IV eingesetzt. Es ist mit einem LTE-Cat.1-Modem ausgestattet. Dieses speziell

    auf M2M- sowie IoT-Anwendungen optimierte Modem bietet eine max. Download von 10MBit/s

    sowie einen max. Upload von 5MBit/s. Die TEL 1 ist kompatibel zur den Übertragungseinrichtungen TAS-Link III und TAS-Link IV.

    Merkmale und Vorteile:
    • Maximale Leitungslänge Antenne 30 m
    • Mini-SIM (Standardgröße)