Netzwerkkarten und Module
1-Kanal-Netzschaltschnittstelle
Netzschaltschnittstelleneinheiten bieten Hochleistungs-Relaisschaltungen für 24-V- und 230-V-Anwendungen mit 13 A Kontakten zum Schalten von Klappen- und anderen Gebäudesteuerungen, die eine hohe Kontaktbelastung für die Netzabschaltung erfordern.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Netzumschaltschnittstelleneinheiten sind für Hochleistungs-Relaisschaltungen für 24-V- und 230-V-Anwendungen mit 13 A-Kontakten zum Schalten von Klappen- und anderen Gebäudesteuerungen ausgelegt, die eine hohe Kontaktbelastung für die Netzabschaltung erfordern. Die neue Ein-Kanal-Schnittstelle ist eine alternative Lösung für die bestehende Netzumschaltschnittstelle 34415. Die 4-Kanal-Schnittstelle, die neu im Vigilon Interface-Sortiment ist, ersetzt die vorhandene 34415-Schnittstelle. Beide Varianten bieten erweiterte Funktionalität.
Eigenschaften und Vorteile:- Flexibler Eingang/Ausgang
- Gleichzeitige Steuerung der Ausgänge und Überwachung der Eingänge
- Konfigurierbare Verzögerung zum Filtern von Rauschen und Störsignalen
- Ausgänge können individuell sektoriert werden
- Ein Kanal hat 1 Ausgang und 4 Eingänge
- Als Brand-, Fehler-, Überwachungs- oder Bestätigungseingang zu konfigurierende Eingänge
- EN 54: Teil 17:2005
- EN 54: Teil 18:2005