Netzwerkkarten und Module
3-way ADP 4000 Redundancy Adapter
3-way ADP 4000 Redundancy Adapter
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der ADP 4000 Redundanzadapter wird für die Installation in das BMS verwendet und stellt den redundanten Port für die FAT 4000, ZPA4000, GMT4000 oder FBF4000uC ab der seriellen Schnittstelle der Brandmelderzentrale FlexES Control zur Verfügung. Die Schnittstelle des FAS kann mit diesem Adapter als redundante Übertragung ausgelegt werden, wenn die Feuerwehrgrafik-Anzeige FAT 4000 zur Erstinformation für die Feuerwehr verwendet wird. Wenn das FAT-Protokoll der BMZ die FBCP-Informationen nicht enthält, ist zusätzlich der ADP-FBF (784717) erforderlich.
Zusätzliche Redundanz, um den Ausfall softwaregesteuerter Teile des Systems gemäß EN 54-2 bei mehr als 512 Melder zu kompensieren. Versorgungsspannung und Signalweg des Rings werden auf Kurzschlüsse und offene Stromkreise nach EN 54-2 und auf schleichende Kurzschlüsse und schleichende offene Stromkreise nach EN 54-13 überwacht. Die volle Funktionalität ist bei Fehlfunktion oder Ausfall eines Leitungspfades gewährleistet und kann in einem Ring von bis zu 20 redundanten FAT angeschlossen werden. Integrierte USB-Schnittstelle für Fehlerbehebung, Wartung und Inbetriebnahme. Mit der dem FAT 4000 beiliegenden Programmiersoftware „PROG4000“ ist es möglich, den Adapter an standortspezifische Bedingungen anzupassen (Master-/Slave-Betrieb).
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER