Netzwerkkarten und Module
Kommunikationsmodul
Kommunikationsmodule sind aufgesteckte Erweiterungsmodule für den Einsatz in den intelligenten multiprotokollfähigen BMZs der ZX-Serie.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Kommunikationsmodule sind aufgesteckte Erweiterungsmodule für den Einsatz in den intelligenten multiprotokollfähigen BMZs der ZX-Serie. Diese optionalen Module fügen optisch isolierte Kommunikationsanschlüsse zu den BMZs der ZX-Serie hinzu, um serielle Kommunikation für Netzwerk und Peripheriegeräte zu ermöglichen. Das RS485-Kommunikationsmodul unterstützt die Zweidraht-RS485-Multidrop-Weiterleitung zwischen vernetzten ZX2Se/ZXSe/ZX5Se-Zentralen, zwischen Zentralen der ZX-Serie und Repeatern oder zwischen Zentralen der ZX-Serie und seriellen Peripheriegeräten. Bei Verwendung eines geschirmten, paarweise verseilten Kabels mit einem Querschnitt von mindestens 0,5 mm2 (24 AWG) unterstützt das RS485-Modul Kabel-/Buslängen von 1.200 Metern (3.937 Fuß) pro Kanal.
Eigenschaften und Vorteile:- Kompatibel mit intelligenten, multiprotokollfähigen Brandmeldezentralen der ZX-Serie
- Einfache Steckverbindung
- RS232- und RS485-Optionen
- Hi-485 Hochintegritätsoption für kritische Anwendungen
- Netzwerkfähigkeit der Klasse A oder B
- Peripheriegerätebus für Remote-E/A-Geräte (RS485)
- Standleitungsmodemverbindung (RS232)
- Grafik-Frontend-Schnittstelle von Drittanbietern
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS