/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzwerkkarten und Module

    Kommunikationskarten-Set DXc RS232

    Produkt 795-122 des Brandschutzsystems Morley IAS von Honeywell ist ein RS232-Kommunikationskarten-Set, das für die Verwendung mit der Morley DXc-Reihe analoger BMZs mit Adresskodierung entwickelt wurde.

    Übersicht

    Produkt 795-122 des Brandschutzsystems Morley IAS von Honeywell ist ein RS232-Kommunikationskarten-Set, das für die Verwendung mit der Morley DXc-Reihe analoger BMZs mit Adresskodierung entwickelt wurde. Das Morley-IAS DX Connexion Panel ist ideal für den Schutz von kleinen bis mittelgroßen Gebäuden geeignet. Alles in allem ein kompaktes, leistungsfähiges, kostengünstiges BMZ, das sowohl für den Errichter als auch für den Endbenutzer entwickelt wurde. DX Connexion-Zentralen sind eine Weiterentwicklung der Serie Morley-IAS Dimension. Sie verbinden die traditionellen Morley-IAS-Vorzüge wie Zuverlässigkeit, Flexibilität und Wertigkeit mit fortschrittlicher und intuitiver Funktionalität.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS