Netzwerkkarten und Module
Galvanischer Trenner – MTL
Der galvanische Trenner ist eine zonenbetriebene Zwei-Kanal-Schnittstelle zur Verwendung in konventionellen Brandmeldeanlagen zum Schutz von Ex-Bereichen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der galvanische Trenner ist eine zonenbetriebene Zwei-Kanal-Schnittstelle zur Verwendung in konventionellen Brandmeldeanlagen zum Schutz von Ex-Bereichen. Im Betrieb bewirkt das Auslösen eines Melders eine entsprechende Änderung der Sicherheitsbereichsschaltung. Das Gerät verfügt über einen Verpolungsschutz, während ein Erdschlussprüfer an die Klemmen 3 oder 6 angeschlossen werden kann, um einen Erdschluss auf beiden Leitungen zu erkennen.
Eigenschaften und Vorteile:- Einfache Montage auf Standard-DIN-Schienen
- Vereinfachte Installation und Wartung durch Steckverbinder
- Eingangsschaltung gegen Verpolung geschützt
- Unterstützt zwei Zonen
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security