/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Netzwerkkarten und Module

Honeywell GSM/GPRS-Kommunikationsmodul

Das GSM/GPRS-Modul kann für die Ausrüstung von Webseiten ohne Telefonanschluss (z.B. Zweitwohnsitz) verwendet werden. Dadurch kann die Fernüberwachung auf teilweise oder ganz entbündelten Seiten ohne Internet für das Alarmsystem eingerichtet werden.

Überblick

Die Netzwerk-Mikro-Dome-Kameras der equIP®-Serie für schlechte Lichtverhältnisse sind 1080p 2 MP-Kameras mit HD-Auflösung bei voller Bildrate, progressiver Abtastung und Kantenverstärkung für eine hervorragende Bildqualität. Die Konformität mit ONVIF® (Profil S/G/Q) gewährleistet eine problemlose, flexible Systemintegration. Diese Kameras haben ein professionelles Design, sind bei der Installation leicht mit einer Hand zu halten und verfügen über ein integriertes PoE, das eine separate Stromversorgung und die damit verbundene Verkabelung überflüssig macht. Es gibt einen 12V DC-Eingang, wenn kein PoE-Strom verfügbar ist. Diese Kameras verbergen bis zu vier Bereiche einer Szene vor der Betrachtung und Aufnahme.

Merkmale und Vorteile:
  • Full HD 1080p 50/60 fps Bild mit 1/2,8-Zoll 2 MP Sensor
  • Großer Dynamikbereich (WDR), bis 140 dB, gewährleistet blendfreie Bilder
  • Wahre Tag- und Nachtfunktion (TDN), Tagsüber lebendige Farbbilder und klare Schwarz-Weiß-Bilder bei Nacht mit ICR
  • Die Ultra-Low-Light-Technologie ermöglicht die Aufnahme hochwertiger Farbbilder in schwach beleuchteten Umgebungen
  • 3D-Rauschreduzierung, Einsparung von Speicherplatz und Bandbreite zusammen mit H.264 High Profile Codec; H.265+, H.265, H.264 und MJPEG Codec, Triple-Stream-Unterstützung
  • IR-LEDs mit Dreifach-Stream-Unterstützung bieten bis zu 15 Meter Beleuchtung in schwach beleuchteten oder nächtlichen Szenen (je nach Szenenreflexion); Smart-IR-Technologie bietet gleichmäßige Verteilung
  • Wasserdichtes IP67- und IK10-Kameragehäuse Vandalismussicher
  • Die Kameras können bei vielen bestehenden DVR/NVR-Installationen nachgerüstet werden, ohne dass zusätzlicher Speicherplatz benötigt wird
  • Zu den Sicherheitsfunktionen gehören individuell signierte Zertifikate und Datenverschlüsselung
  • Onboard-Videoanalyseereignis
Zertifizierungen:
  • Emissionen: FCC Teil 15, CE (EN 55032); Konform mit RCM (AS/NZS)
  • Störfestigkeit: CE (EN 50130-4)
  • Sicherheit: Nordamerika UL-gelistet gemäß UL/CSA 60950-1, CE (EN 60950-1)
  • RoHS: EN50581
Sortieren
Andere
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Certificate of Conformance
0.25 MB
Certificate of Conformance
0.52 MB
Verkaufsblatt
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Broschüre
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Engineering Specifications
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Engineering Specifications
0.04 MB
Datenblatt
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Data Sheet
0.08 MB
Data Sheet
0.26 MB
Brochure
2.43 MB
Certificate of Conformance
0.25 MB
Certificate of Conformance
0.52 MB
Brochure
0.79 MB
Brochure
0.68 MB
1.14 MB
Brochure
1.14 MB
Brochure
1.33 MB
Brochure
0.14 MB
Data Sheet
0.12 MB
Engineering Specifications
0.04 MB
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
GPRSE-2
GSMGPRS-Modul
Image
SKU
Description
alt
GPRSE-2
GSMGPRS-Modul