Netzwerkkarten und Module
Vigilon LV-Eingangs-/Ausgangs-Anschaltmodul
Das Vigilon Niederspannung-Eingangs-/-Ausgangs-Anschaltmodul wird zur Steuerung einer Widerstandslast von bis zu 1 A bei 30 VDC/AC über einen Satz Einzelpol-Wechsler verwendet. Es ermöglicht auch die Überwachung der externen Ausrüstung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das Vigilon Niederspannungseingangs-/-ausgangs-Anschaltmodul kann zur Steuerung einer Widerstandslast von bis zu 1 A bei 30 VDC/AC über einen Satz Einzelpol-Wechsler verwendet werden. Darüber hinaus gibt es einen Eingang, der die Überwachung der externen Geräte ermöglicht. In dieser Anwendung muss der Eingang als Bestätigungseingang konfiguriert werden. Ein Bestätigungseingang erzeugt eine Störung, wenn innerhalb der vordefinierten Zeitspanne eines bestimmten Ausgangs keine Zustandsänderung eintritt. Die S4-Anschaltmodule können mithilfe der DIN Rail Mounting Brackets in andere Gerätegehäuse oder in eine Kunststoffdose eingebaut werden. Eine Baugruppe kann auch in eine Kunststoff- oder Metalldose eingebaut werden.
Eigenschaften und Vorteile:- Analoge, adressierbare Kommunikation
- Die integrierte Typkennung identifiziert diese Geräte automatisch für die Zentrale
- Zuverlässige Kommunikation mit hoher Störfestigkeit
- Soft- oder SAFE-Adresskodierung
- Ringbusversorgte Geräte reduzieren die Kosten für Installation und Wartung
- Optionen zum Anschluss konventioneller Brandmelder wie z. B. Flammen- und Strahlmelder
- Gemeinsame Montageoptionen einschließlich Anbau-, Platten- und DIN-Schienenmontage
- Zweifarbige Leuchtdioden
- Steckverbindungen für einfache Verdrahtung
- CE
- LPCB
- EN54-17:2005
- EN54-18:2005