Netzwerkkarten und Module
Netzbetriebenes 4-Kanal-Schnittstelle
Bei den netzbetriebenen Schnittstelleneinheiten handelt es sich um EN54-4-konforme, akkugestützte Netzgeräte, die direkt an den Vigilon- und Nano-Ringbus angeschlossen werden können und über eine äußerst flexible Schnittstellenfunktion verfügen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Bei den netzbetriebenen Schnittstelleneinheiten handelt es sich um EN 54-4-konforme, akkugestützte Netzgeräte, die direkt an den Vigilon- und Nano-Ringbus angeschlossen werden können und eine äußerst flexible Ankopplung ermöglichen.
Die 4 Kanäle können einzeln konfiguriert werden, um eine Ausgangs- und Eingangsschnittstelle in verschiedenen Konfigurationsmodi bereitzustellen, externe Geräte zu steuern und Eingaben zu empfangen, damit das Brandschutzsystem Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen kann. Es ist jetzt möglich, kombinierte Ein- und Ausgänge zu haben, die insgesamt 8 externe Schaltkreise verbinden.
Eigenschaften und Vorteile:- 4-Kanal-Schnittstelle integriert
- Eine kostengünstige Lösung, da alle Elemente im Gehäuse enthalten sind, wodurch Ihre Installations- und Wartungskosten reduziert werden
- Vier Kanäle können individuell programmiert werden, um verschiedene Konfigurationsmodi zur Steuerung externer Geräte bereitzustellen
- EN 54