/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzwerkkarten und Module

    PCD7 CAN Bus Attachment Module

    Auslaufmodell

    The PCD7 CAN bus attachment modules provides a galvanic isolated high-speed CAN interface with up to 1 Mbps. The CAN bus should be connected directly to this attachment modules.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The PCD7 CAN bus attachment modules provides a galvanic isolated high-speed CAN interface with up to 1 Mbps. The CAN bus should be connected directly to this attachment modules.