/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzwerkkarten und Module

    RS485 Kommunikationsmodul

    Auslaufmodell

    Das RS485-Kommunikationsmodul unterstützt die Zweidraht-RS485-Multidrop-Weiterleitung zwischen vernetzten ZX2Se/ZXSe/ZX5Se-Bedienfeldern

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    RS-485-Kommunikationsmodul: Die seriellen Kommunikationsmodule sind steckbare Erweiterungsmodule zur Verwendung in den intelligenten multiprotokollfähigen BMZs der ZX-Serie. Diese optionalen Module fügen optisch isolierte Kommunikationsanschlüsse zu den BMZs der ZX-Serie hinzu, um serielle Kommunikation für Netzwerk und Peripheriegeräte zu ermöglichen. Zwei Arten von seriellen Kommunikationsprotokollen sind mit den BMZs der ZX-Serie lieferbar

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Aktiver und passiver Repeater
    • Hi-485 Hochintegritätsoption für kritische Anwendungen
    • Externe Drucker
    • Programmierbare 4-Wege-Relais- und Warntongeber-Karten
    • 8-Wege-Eingangskarten
    • 40-Wege-Mimic-Treiberkarten
    • Modbus- und Pager-Anschaltmodul
    • Grafik-Frontend-Schnittstelle von Drittanbietern
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS