Netzwerkkarten und Module
S4-Eingangs-Anschaltmodul
S4-Eingangs-Anschaltmodule werden verwendet, um das Brandmeldesystem mit anderen Anlagenmanagementgeräten wie Sprinklern und Sicherheitsanlagen zu verbinden. Sie können auch zur Verbindung mit einer Zone konventioneller Melder verwendet werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
S4-Eingangs-Anschaltmodule werden verwendet, um das Brandmeldesystem mit anderen Anlagenmanagementgeräten wie Sprinklern und Sicherheitsanlagen zu verbinden. Sie können auch zur Verbindung mit einer Zone konventioneller Melder verwendet werden. Diese Module sind für die Installation in benutzerdefinierten Bedienfeldern vorgesehen, um Überwachungseingaben zur Steuerung der Anlage über das Vigilon-System bereitzustellen. Das Modul wird an einen Gruppenkreis einer Vigilon-BMZ angeschlossen. Es verwendet eine von 200 Geräteadressen in der Gruppe und reagiert auf regelmäßige Abfragen von der Zentrale, wobei es den Gerätetyp und den Status seiner Überwachungsschaltereingänge meldet. Das Modul wird mit einem 26-poligen Verbindungskabel zum Anschluss an einen Steckverbinder-Wandler geliefert, der die Anschlüsse für externe Eingangsschalter und die entsprechenden Bestätigungs-LEDs für jeden Schalter enthält.
Zertifizierungen:- EN54-17: 2005 und EN54-18: 2005
Andere
- Brand
- Gent
Andere
- Brand
- Gent
- Brand : Gent