/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzwerkkarten und Module

    S4 Schnittstellenplatine mit einem Ausgang

    Auslaufmodell

    Die S4-Einzelausgangsschnittstellen eignen sich für die Netzschaltung und bieten Öffner- und Schließerkontakte mit einer Widerstandslast von 13 A bis 250 VAC (Nennleistung 230 VAC).

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die S4-Einzelausgangsschnittstellen sind für die Verwendung im Zentralenrechner vorgesehen. Jedes Modul enthält Leitungstrenner zur elektrischen Trennung der Geräte. Die S4-Einzelausgangsschnittstellen eignen sich für die Netzumschaltung und bieten Öffner- und Schließerkontakte mit einer Widerstandslast von 13 A bis 250 VAC (Nennleistung 230 VAC). Jedes S4-Anschaltmodul verwendet eine von 207 verfügbaren Geräteadressen in einem Ringbus und antwortet auf Standardabfragen von der Zentrale und meldet den Gerätetyp und den Status

    Die S4-Einzelausgangsschnittstelle ist in einem Metallgehäuse (S4-34415) lieferbar. Das Gehäuse enthält Kabelanschlusspunkte.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Analoge, adressierbare Kommunikation
    • Die integrierte Typkennung identifiziert automatisch
    • Zuverlässige Kommunikation mit hoher Störfestigkeit
    • Soft- oder SAFE-Adressierung
    • Gängige Montageoptionen einschließlich Anbaumontage und DIN-Schienenmontage
    Zertifizierungen:
    • LPCB-zertifiziert nach EN 54-17:2005 und EN 54-18:2005
    • LVD BS EN 60950-2002