Netzwerkkarten und Module
Übersetzermodul
Das VW2W100 „Wire to Wireless“-Übersetzermodul ist eine Erweiterung des analogen Systems und ermöglicht die Integration von Brandmeldern über das drahtlose Kommunikationsprotokoll für Überwachung und Steuerung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das VW2W100 „Wire to Wireless“-Übersetzermodul ist eine Erweiterung des analogen Systems und ermöglicht die Integration von Brandmeldern über das drahtlose Kommunikationsprotokoll für Überwachung und Steuerung. Drahtloses Übersetzermodul für die BMZs AM1000 / 2000N / 4000 / 6000N. Ermöglicht die Steuerung von 32 Drahtlosgeräten bis zu 200 Meter im freien Raum
Die Weiterleitung erfolgt bidirektional mit einer Frequenz von 868,15 MHz bis 869,85 MHz mit 7 Kanälen. Mit Display, Funktionstasten zur Programmierung und drei Leuchtdioden zur Anzeige des Gerätestatus. Möglichkeit, bis zu 7 Erweiterungen anzuschließen. Der Empfänger wird direkt über den Ringbus angeschlossen und versorgt. Mit zwei orthogonalen Antennen und einem verschlüsselten Protokoll für die Kommunikation mit den Geräten ausgestattet. PC-Programmierung mit Hilfe der mitgelieferten Software.
Eigenschaften und Vorteile:- Kabel-zu-Drahtlos-Übersetzermodul
- Ermöglicht die Steuerung von 32 Drahtlosgeräten bis zu 200 Meter im freien Raum
- Die Weiterleitung erfolgt bidirektional
- Drei LED-Anzeigen
- EN 54-17
- EN 54-18
- EN 54-25