Netzwerkkarten und Module
Hochwertige VESDA® Modbus Schnittstelle Typ 3
VESDA® Modbus Typ 3 HLIs fungieren als Proxy für alle VESDA-Geräte im VESDAnet™ Netzwerk und ermöglichen den Zugriff auf umfangreiche Statusinformationen von VESDA-Meldern sowie die Steuerung und Konfiguration dieser Geräte.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die VESDA® Modbus Typ 3 HLIs fungieren als Proxy für alle VESDA-Geräte im VESDAnet™ Netzwerk und ermöglichen den Zugriff auf umfangreiche Statusinformationen von VESDA-Meldern sowie die Steuerung und Konfiguration dieser Geräte. Alarme werden innerhalb von Sekunden, nachdem ein Melder einen Alarmzustand erreicht hat, an den Host gemeldet. Die genaue Leistung hängt von der Abfragestrategie und der Größe des überwachten Netzes ab.
Diese Geräte sind in einem Metallgehäuse untergebracht, das eine dauerhafte Montage auf einer flachen Oberfläche ermöglicht. Dank der integrierten VESDAnet-Schnittstelle ist kein externes VESDAnet–Steckdosenmodul erforderlich, was diese wandmontierten HLIs zu einer kosteneffizienten Lösung für Schnittstellenanforderungen macht.
Eigenschaften und Vorteile:- Direkter Zugriff und Überwachung Ihres gesamten VESDAnet Systems
- Nahtlose Datenübertragung
- Leicht mit Xtralis® Konfigurations- und Überwachungs-Softwarepaketen konfigurierbar
- Unterstützung von bis zu 100 VESDA-Melder in einem einzigen VESDAnet-Netzwerk
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER