Netzwerkkarten und Module
VESDA Schiebefenster High Level Interface
VESDA® VHX-0200 Sliding Windows high level interface (HLI) models enable connections between a VESDAnet™ (a communications protocol that allows devices to communicate on one network) and configuration/monitoring platforms.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die VESDA® VHX-0200 Sliding Windows High Level Interface (HLI) Modelle ermöglichen Verbindungen zwischen einem VESDAnet™ (ein Kommunikationsprotokoll, das die Kommunikation von Geräten in einem Netzwerk ermöglicht) und Konfigurations- bzw. Überwachungsplattformen. Sie sind für große Netzwerke mit bis zu 200 Geräten konzipiert.
Merkmale & Vorteile:- Direkter Zugriff und Überwachung des VESDAnet-Systems
- Nahtlose Datenübertragung
- Einfache Konfiguration mit Xtralis® Konfigurations- und Überwachungssoftwarepaketen
- Versorgungsspannung: 24V DC
- Stromverbrauch: 70 mA
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER