/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Netzwerkkarten und Module

    Ringbusversorgte Vigilon-Schnittstelle

    Gent by Honeywell stellt ringbusversorgte Vigilon-Schnittstellen und andere Geräte für eine Vielfalt von ringbusversorgten Schnittstelleneinheiten vor, die ein flexibles Spektrum von Ein- und Ausgängen vom Brandmelde- und Alarmsystem bieten.

    Übersicht

    Ringbusgespeiste Vigilion-Schnittstellen sind Teil der exklusiven Produktpalette von Gent. Diese ringbusgespeisten Schnittstellen können eine große Anzahl von ringbusgespeisten Schnittstelleneinheiten unterstützen und bieten ein flexibles Spektrum an Ein- und Ausgängen des Brandmelde– und Brandalarmsystems, von der Anlagensteuerung über die Signalisierung anderer Systeme im Brandfall bis hin zur Ankopplung an andere Notfallleitsysteme wie Sprinklern oder Sicherheitsanlagen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Ringbusgespeiste Geräte reduzieren die Kosten für Installation und Wartung
    • Einzeladressen zur Maximierung von Informationen und flexible Ursache und Wirkung
    • Jedes Gerät mit EN 54-17 Kurzschlussbehandlung für verbesserte Systemintegrität
    • Umfassender Funktionsumfang bei jeder Gerätevariante zur Vereinfachung des Systemdesigns
    • Komplettes Angebot an Montagegehäusen und Zubehör
    • Optionen zum Anschluss konventioneller Brandmelder wie Flammen- und Strahlenmelder
    Zertifizierungen:
    • Zertifiziert nach EN 54-17 und EN 54-18
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent