Netzwerkkarten und Module
Brandmeldezentrale der ZX-Serie
Die ZX-Serie ist eine Serie intelligenter Brandmeldezentralen. Durch den einfachen Ansatz der ZX-Serie wurde eine modulare, skalierbare Brandmeldeplattform geschaffen, die zum Schutz aller Arten von Räumlichkeiten geeignet ist.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die modularen, skalierbaren intelligenten Brandmeldezentralen der ZX-Reihe mit 1, 2 oder 5 Ringbussen eignen sich zum Schutz aller Arten von mittleren bis großen Objekten. Diese Zentralen sind einfach zu installieren und zu warten, was sie zu einer naheliegenden Wahl für neue Projekte und Renovierungen macht. Bei der ZX-Serie handelt es sich um intelligente Brandmeldezentralen. Sie wurde mithilfe bewährter und zuverlässiger Mikroprozessortechnologie entwickelt und konstruiert. Durch diesen einfachen Ansatz wurde eine modulare, skalierbare Brandmeldeplattform geschaffen, die zum Schutz aller Arten von Räumlichkeiten geeignet ist.
Eigenschaften und Vorteile:- Ohne Software geliefert
- Zur Verwendung mit ZX1Se, ZX2Se, ZX5Se von Morley
- Skalierbare Plattform, die bis zu 99 Geräte in einem einzigen Netz unterstützen kann
- Einfache Integration mit VA/PA und anderen Systemen
- Nahtlose Unterstützung branchenführender Erfassungsgeräteprotokolle
- Leicht verständliches Menü unterstützt alle Standard-Wartungsaktivitäten
- Breites Angebot an Zubehör wie Drucker, Montagezubehör und Repeater
- Einfache Programmierung mit dem Offline-Systemkonfigurationstool
- EN54
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS