Netzwerk-Gateways
GT-20 IP-Baugruppe
Die GT-20 Module bieten zuverlässige Alarmsignalisierungs- und Fernwartungsfunktionen über IP/Ethernet LAN und/oder WAN und GPRS (nur GT-40).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die GT-20 (IP)-Baugruppen sind vollständig konforme Kommunikationslösungen, die für die Galaxy® Dimension-Serie von Einbruchmeldeanlagen entwickelt wurden. Die GT-20 Module bieten zuverlässige Alarmsignalisierungs- und Fernwartungsfunktionen über IP/Ethernet LAN und/oder WAN und GPRS (nur GT-40). Diese kompakten Baugruppen sind einfach zu installieren, zu konfigurieren und zu verwenden und werden über den RS-485-Datenbus direkt mit der Galaxy Dimension-Steuerzentrale verbunden. Sie können über die Steuerzentrale mithilfe der Galaxy-Benutzerschnittstellen programmiert werden. Die Baugruppen können auch aus der Ferne über die Software Galaxy Remote Servicing Suite (RSS) programmiert werden. Die Alarmsignale werden von den GT-20-Baugruppen mit Hilfe der Chiron IRIS-Management-Suite empfangen, die sich in der Alarmempfangsstelle befindet und Ihnen eine komplette Ende-zu-Ende-Signalisierungslösung bietet. Durch die Integration des GT-20 können Installateure ihr Geschäft erweitern und gleichzeitig Zeit und Kosten für die Endkunden und sich selbst sparen.
Eigenschaften und Vorteile:- Direkt- und Fernprogrammierung Direkt von den Dimension-Einbruchmeldezentralen (ab Firmware V6.75) über die Tastaturen Galaxy MK7, MK8 oder berührungsempfindliche Tastaturen. Aus der Ferne über die Galaxy Remote Servicing Suite (RSS) Software ab V3.03
- Schnelle und einfache Installation Entwickelt für den Einbau in das Galaxy-Gehäuse unter Verwendung des A303-S-Montagehalters für Galaxy Dimension-Einbruchmeldesysteme
- Leistungsfähige Diagnosen Ermöglicht eine schnelle und einfache Lösung aller Probleme
- Zuverlässige Technologie Die Baugruppe, die seit über 20 Jahren auf dem Markt ist, verwendet die weithin anerkannte und getestete IRIS-Management-Suite von Chiron Merkmale Mehrere Kommunikationsoptionen Über GPRS und Ethernet
- Fernwartung der GT-20 Baugruppen kann mit der Galaxy Remote Servicing Suite (RSS) programmiert werden
- EN 50131-1
- EN 50136-1-1
- Sicherheitsstufe 4 ATS 6
- Umweltklasse II
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security