/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Netzwerk-Gateways

    TXR505.D IR5 Transceiver

    Auslaufmodell

    TXR505.D IR5 Transceivers are repackaged TXR505 IR Transceivers which are designed to be mounted in an American Single gang box with a Decora mounting plate. They employs proprietary protocol and data rate.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    TXR505.D IR5 Transceivers are repackaged TXR505 IR Transceivers which are designed to be mounted in an American Single gang box with a Decora mounting plate. Decora typically used with X529 / X05B. Transceivers employs proprietary protocol and data rate. 100+ ft line of sight transmission and receive distances used in TXR505.D IR5 Transceivers.

    Features & Benefits:
    • PC505.D wireless transceiver- Single gang box
    • Decora typically used with X529 / X05B
    • 8f.E6D typically used with thermostat