/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Programmierer

    PC-503 Commissioning Tool

    The PC-503 is an IRAS commissioning tool.

    Übersicht
    The PC-503 is an IRAS commissioning tool.SPECIFICATIONSDesigned to work with the INNTOOL/EngINN* room control application, the PC-503 comes with a USB A Male-to-USB Mini B Male cable to provide power and enable communication to a laptop or personal computer in the installation and commissioning process.Features RF DATA RATE 250kbps Antenna Type: SMT Indoor Range: 70FT Transmit Power: 3mW (+5dBm) Receive Sensitivity: -95dBm Frequency Band: 2.4GHz Encryption: AES-128 Protocol: 802.15.4 Frequency Channels: 11-26 Input Voltage: 5VDC (USB) Operating Ambient Temperature: 0°C40 °C LEDs Flash to Show Transmit and Receive RF Frames FCC, CE Mark, RoHS approved