Repeater
Agile™ RF-Funksystem-Repeater M200F
Die Funksystem-Repeater M200F-RF sind batteriebetriebene Funkteilnehmer für die Nutzung mit dem Funk-Gateway M200G-RF in Brandschutzsystemen mit Adresskodierung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Funksystem-Repeater M200F-RF sind batteriebetriebene Funkteilnehmer für die Nutzung mit dem Funk-Gateway M200G-RF in Brandschutzsystemen mit Adresskodierung. Der Funksystem-Repeater verwendet ein kompatibles proprietäres Kommunikationsprotokoll und enthält auch einen kabellosen Sendeempfänger. Er wird an den Sockel des kabellosen B501HF-Sensors angeschlossen. Funksystem-Repeater werden zur Erweiterung der Funkreichweite der Funk-Brandmeldeanlage eingesetzt.
Eigenschaften und Vorteile:- Vernetzung mehrerer Kommunikationswege für erhöhte Zuverlässigkeit
- Warnung zum Entfernen des Kopfes
- Eine Warnmeldung wird an die BMZ gesendet, wenn ein Repeater vom Sockel entfernt wird
- Bis zu 32 Drahtlosgeräte pro Gateway
- 3-in-1 Agile IQ-Software für einfaches Design, Konfiguration und Diagnostik
- EN 54-25
- EN 54-18
- 2014/53/EU
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS