Repeater
Idr-Cm Compact Mimic-Treiber
Die Compact Mimic-Anzeige ist eine erweiterungsfähige Mimic-Anzeige, die sich für „Standard“- oder komplexere Anwendungen eignet, bei denen in Verbindung mit NOTIFIER BMZs Mimic-Anzeigen erforderlich sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Compact Mimic-Anzeige ist eine erweiterungsfähige Mimic-Anzeige, die sich für „Standard“- oder komplexere Anwendungen eignet, bei denen in Verbindung mit NOTIFIER BMZs Mimic-Anzeigen erforderlich sind. Gängige Feuer-, Fehler-, Test- und Deaktivierungsausgänge und Versorgungszustandsausgänge können zusätzlich zu einem Schlüsselschaltereingang konfiguriert werden, um Evakuierungs-, Quittier-, Lampentest-, Stummschalt- und Reset-Eingänge zu aktivieren. Die Compact Mimic verfügt über zwei Arten von Platinen: eine Hauptplatine (IDR-CM) und eine Erweiterungsplatine (IDR-CME), die beide bis zu 16 konfigurierbare Ausgänge haben können. Ein voll ausgelastetes kompaktes Mimic-System kann eine Hauptplatine und bis zu 9 Erweiterungsplatinen umfassen, was insgesamt maximal 160 konfigurierbare Ausgänge bereitstellt.
Zertifizierungen:- EN 60950