Repeater
Bestückte Leiterplatte Bausatz Idr-M für die Mimic-Steuerung
Der IDR-M Mimic-Treiber ist Teil eines vielseitigen Systems mit Mimic-Displays und Brandsteuerzentralen von NOTIFIER. Gängige Feuer-, Fehler-, Prüf- und Deaktivierungsausgänge sowie Versorgungszustandsausgänge können konfiguriert werden
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Mimic-Treiber IDR-M ist Teil eines vielseitigen Systems, wenn Mimic-Displays für Brandmeldezentralen von NOTIFIER erforderlich sind. Gängige Feuer-, Fehler-, Test- und Deaktivierungsausgänge und Versorgungszustandsausgänge können zusätzlich zu einem Schlüsselschaltereingang konfiguriert werden, um Evakuierungs-, Quittier-, Lampentest-, Stummschalt- und Reset-Eingänge zu aktivieren. Der IDR-M Steuerungs- und Abschluss-Bausatz umfasst eine Steuerplatine und eine Abschlussplatine, die sich auf einem Metallgehäuse befinden. Unterstützt bis zu 8 Mimic-Treiber. Erfordert eine externe 24-V-DC-Spannungsversorgung. Die Steuerplatine enthält den Prozessor und den Speicher, und die Anschlussplatine ermöglicht den Anschluss von elektrischen, RS-485- und anderen externen Signalen. Die Steuerplatine kommuniziert mit bis zu acht Mimic Treiber-Platinen.
Eigenschaften und Vorteile:- Mit Netzwerkzonen verwenden
- ISO9001:1994