/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Repeater

    Idr-Md Anschlussplatine für Mimic-Treiber Pca-Bausatz:

    Auslaufmodell

    Die mimische Erweiterungsplatine IDR-MD bietet ein vielseitiges System mimischer Anzeigen für Brandsteuerzentralen von NOTIFIER. Gängige Feuer-, Fehler-, Prüf- und Deaktivierungsausgänge sowie Versorgungszustandsausgänge können konfiguriert werden

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Erweiterungs-Leiterplatte IDR-MD für die Mimic-Anzeige ist Teil eines vielseitigen Systems, wenn Mimic-Anzeigen für Brandmeldezentralen von NOTIFIER erforderlich sind. Gängige Feuer-, Fehler-, Test- und Deaktivierungsausgänge und Versorgungszustandsausgänge können zusätzlich zu einem Schlüsselschaltereingang konfiguriert werden, um Evakuierungs-, Quittier-, Lampentest-, Stummschalt- und Reset-Eingänge zu aktivieren. Er bietet 64 Leuchtdiode- oder Relaisausgänge und 8 Eingänge. Bis zu 8 Mimic-Treiber können verkettet werden. Erfordert PCA-Bausatz für die Mimic-Steuerung und externe 24-V-DC-Spannungsversorgung. Der IDR-MD-Bausatz für den Mimic-Treiber besteht aus einer Mimic-Treiberplatine und zwei Mimic-Abschlussplatinen, die jeweils auf einem diskreten Metallgehäuse montiert sind. Bis zu acht Mimic Treiber-Boards können von einer Steuerplatine angetrieben werden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Mit Netzwerkzonen verwenden
    Zertifizierungen:
    • ISO9001:1994