Repeater
Aktiver Verstärker Prl-Idr-6A
Das aktive Wiederholungspanel IDR-6A kombiniert ein kompaktes Design mit einem hintergrundbeleuchteten Grafik-LCD-Anzeige mit 240 x 64 Pixeln und Drucktasten zur Systemsteuerung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das aktive Wiederholungspanel IDR-6A kombiniert ein kompaktes Design mit einem hintergrundbeleuchteten Grafik-LCD-Anzeige mit 240 x 64 Pixeln und Drucktasten zur Systemsteuerung. Die große LCD-Anzeige ist der Anzeige des ID3000-Wandgehäuses nachempfunden und verfügt über die gleiche einfache, menügesteuerte Benutzerschnittstelle. Die Steuertasten und Navigationstasten am Repeater ermöglichen dem Bediener die Navigation durch Menüoptionen und Ereignisanzeigen. Darüber hinaus ermöglicht er dem Benutzer, das System per Fernzugriff zurückzusetzen, Ereignisse zu akzeptieren, Signalgeber stummzuschalten, Signalgeber wieder zu aktivieren, eine Evakuation einzuleiten und Diagnosetests am Repeater durchzuführen. Für zusätzliche Sicherheit aktiviert/deaktiviert ein Schlüsselschalter an der Vorderseite des Repeaters bestimmte Drucktasten. Die neun LED-Anzeigen geben dem Benutzer einen schnellen Überblick über den allgemeinen Anlagezustand. Das kompakte Design erleichtert die Installation und Inbetriebnahme der Repeater der IDR-Serie. Das Ereignisprotokoll des Repeaters speichert bis zu 150 der letzten Ereignisse und erleichtert so die Inbetriebnahme.
Eigenschaften und Vorteile:- Modelle mit 1 Gruppe oder 2 Gruppen verfügbar
- 159 intelligente Opal-Melder pro Gruppe
- 159 Module (AV, Handmelder, Ein-/Ausgabe-Schnittstellenmodule) pro Gruppe
- 64 Brandentdeckungszonen mit LED-Anzeige pro Zone
- 2 programmierbare Ausgänge – überwacht auf Unterbrechung und Kurzschluss
- 2 programmierbare Eingänge
- 4 Softkeys, die auf die Bedürfnisse des Benutzers programmierbar sind
- EN60950