/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Router

    Verbindungsbrücke B576

    Auslaufmodell

    B576 ist eine 2-Kanal-RS-485-Verbindungsbrücke zur Verwendung eines paarweise verseilten verdrahteten RS-485-Netzwerks, die bis zu 35 Räume pro Netzwerksegment unterstützen kann.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Der B576 ermöglicht die Integration des DM485-Netzwerks (RS485) in das IP-Netzwerk (Ethernet). SPEZIFIKATIONEN: Der B576 kann bis zu 35 Räume pro Netzwerksegment unterstützen. Eigenschaften: 1-HE-Rackgehäuse. Spannung: 12 VDC mit 100 VAC 240 VAC 50/60 Hz Netzadapter. Unterstützt zwei RS485-Netzwerksegmente, 35 Räume pro Segment 10/100 Mbit/s Ethernet FCC, CE-Kennzeichnung, RoHS-Zulassung