Server
"SDI-zu-IP-Konverter-Set mit OPC Server und Software
OPC-Server-Gateway-Set mit installierter SDI- und SMSI-Software. Wird mit Industrie-PC geliefert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
OPC-Server-Gateway-Set mit installierter SDI- und SMSI-Software. Im Lieferumfang des Industrie-PCs enthalten. Der OPC-Server-Gateway-Bausatz umfasst einen IBM-kompatiblen PC, Dual Core, mindestens 4 GB RAM, mindestens 1 GB Festplattenspeicher, ein DVD-Rom-Laufwerk, eine WGA-Grafikkarte mit mindestens 4 MB Videospeicher, einen Monitor mit mindestens 1024 x 768 Pixeln, eine Soundkarte mit externen Lautsprechern, Windows XP Professional SP3 32-bit, Windows 7 Pro, Windows Server 2008, Internet Explorer Version 7 oder höher, IIS, serielle RS-232-Schnittstellen.
Eigenschaften und Vorteile:- Industrie-PC in Aluminiumgehäuse
- Kann auf DIN-Schiene oder Wand montiert werden (mitgelieferte Befestigungswinkel)
- Anschlüsse, 2 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, 4 USB-Anschlüsse, 6 RS 232-Anschlüsse