Übersetzer
Agile-Gateway M200G-RF
Der M200G-RF ist ein erweiterter, ringbusversorgter Funkteilnehmer für die Nutzung mit intelligenten Brandschutzsystemen mit Adresskodierung unter Einsatz eines kompatiblen proprietären Kommunikationsprotokolls zur Überwachung und Steuerung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der M200G-RF ist ein erweiterter, ringbusversorgter Funkteilnehmer für die Nutzung mit intelligenten Brandschutzsystemen mit Adresskodierung unter Einsatz eines kompatiblen proprietären Kommunikationsprotokolls zur Überwachung und Steuerung. Das Gateway enthält einen kabellosen Sendeempfänger, der eine bidirektionale RF-Kommunikation zwischen den Funk-Brandentdeckungs- und Alarmeinrichtungen von System Sensor und der BMZ, die das Brandmeldesystem steuert, ermöglicht. Kompatibel mit DXc-Zentralen und erfordert einen B501AP-Sockel.
Eigenschaften und Vorteile:- Bidirektionale Kommunikationstechnologie für drahtlose Mesh-Netzwerke
- Zwei Kommunikationspfade zu jedem drahtlosen Gerät
- 18 Funkkanäle mit 868 MHz
- Bis zu 400 m Kommunikationsreichweite im Freien
- Durchschnittliche Lebensdauer des Akkus von 5 Jahren
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS