/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Transponder

    Esserbus Transponder RTZ

    Der Esserbus-Transponder ist ein Fremdmelder Anschaltmodul für die Brandmeldeanlagen 8000, IQ8Control und FlexES Control BMZs. Der Transponder erzeugt im Inneren der Baugruppe eine Meldergruppenspannung von 24 VDC.

    Übersicht

    Der Esserbus-Transponder ist ein Fremdmelder Anschaltmodul für die Brandmeldeanlagen 8000, IQ8Control und FlexES Control BMZs. An die 4 Zoneneingänge des Kopplers können einzelne automatische Brandmelder und Druckknopf-Brandmelder (Grenzwertmeldetechnik) anderer Hersteller angeschlossen werden. Die Spannung aller 4 Zonen kann über das interne DC/DC-Modul auf 24 V eingestellt werden. Für den Betrieb von Fremdmeldern ist kein zusätzliches Reset-Modul erforderlich. Es verfügt über zwei Relaisausgänge für allgemeine Steuerungszwecke.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Zum Anschluss von Fremdmeldern
    • Pro Koppler wird nur eine Ringadresse benötigt
    • Max. 100 Koppler pro Brandmelderzentrale
    • Max. 31 Koppler pro Ringbus
    • Ausgangsstrom max. 125 mA pro Meldergruppe
    • Variable Rücksetzverzögerung der Meldergruppe (0 bis 15 Sekunden)
    Zertifizierungen:
    • VdS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER