nurse call systems
Systevo Repeater Modul
Systevo Repeater Modul, zur digitalen Signalaufbereitung der Datenkommunikation auf dem Daten- und Audiobus.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Artikel-Nr.: 72642D
Systevo Repeater Modul, zur digitalen Signalaufbereitung der Datenkommunikation auf dem Daten- und Audiobus. Ausstattung mit 2 Ein- und Ausgängen für die gleichzeitige Verarbeitung der Daten- und Audiobus-Signale. Einsatz eines Repeaters erforderlich bei Überschreitung der Länge des Daten- und/oder Audiobus von 500 sowie bei mehr als 64 Teilnehmern pro Segment. Unterstützung des Splitter-Modus zur Verzweigung des Daten- und Audiobus.
Ein-/Ausgänge:
- Spannungsversorgung 24V DC
- Datenbus (ZBUS), Ein- und Ausgang
- Audiobus (ABUS), Ein- und Ausgang
Systemgrenzen:
- Max. 4 Repeater in Serie
- Max. 64 Teilnehmer pro Segment, dann Repeater erforderlich
- Länge des Daten- und Audiobus max. 500, dann Repeater erforderlich