/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Nurse Call Systems

    Systevo Betteneinheit, DIN7, Ruf-/ Abstellfunktion

    Systevo Betteneinheit, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen am Patienten- oder Bewohnerbett. Anschluss eines Handgeräts über die DIN7-Buchse zur Rufauslösung.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 73091B

    Systevo Betteneinheit, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen am Patienten- oder Bewohnerbett. Anschluss eines Handgeräts über die DIN7-Buchse zur Rufauslösung.

    Die Betteneinheit ist m. einer Ruftaste mit erkennbarem Druckpunkt zur sicheren Rufauslösung ausgestattet. Ausgeführt mit Abstellfunktion (Betrieb Datenbus) sowie mit Abmeldefunktion über die integrierte Abstelltaste.

    Anbindung der Betteneinheit über den Datenbus`(DBUS) oder Rufeingang (I/O) an einen übergeordneten (IP)-Zimmerkontroller wie ein Zimmerterminal oder ein Zimmer-Elektronikmodul.

    Im Datenbus-Betrieb: Anschluss einer ext. Rufeinheit am Rufeingang (I/O).

    Die Betteneinheit ist mit 2 Steuerausgängen für bis zu 2 Lichtquellen ausgestattet. Ggf. Firmware-Lizenzen für die Bereitstellung v. Gerätefunktionen notwendig.

    Leistungsmerkmale
    • 1 DIN7-Buchse
    • 1 Ruftaste (LED rot)
    • 1 Abstelltaste (LED grün)
    • Galvanische Trennung der Steuer funktionen gemäß EN 60601.1.1 hat durch geeignete Schutzmaßnahmen zu erfolgen

    Ein-/Ausgänge:
    • Spannungsversorgung 24V DC
    • Datenbus (DBUS)
    • Ruf-Eingang/Ausgang (I/O)
    • 2 Steuerausgänge
    • TV-Toneingang, Trennung gemäß EN 60601.1.1 erforderlich

    Funktionen:
    • Rufauslösung
    • lokale Rufabstellung, verfügbar über den Datenbus (DBUS)
    • lokale Abmeldefunktion des Handgeräts
    • Steuerfunktion für 2 Lichtquellen (oder alternative Gewerke)
    • Steuerfunktion für Lichtrufgespräch
    • Konfigurierbare Systemfkt. (Eingang)


    Lieferumfang

    Systevo Betteneinheit, Schraub-Anschlussklemmen

    Zubehör

    88885B3 Abdeckplatte Betteneinheit, DIN7 Buchse, Tasten rot und grau, im Design Systevo Call

    88914A5 Rahmen 1-fach für 1 Abdeckplatte im Design Systevo Call

    88914B5 Rahmen 2-fach für 2 Abdeckplatten im Design Systevo Call

    88914C5 Rahmen 3-fach für 3 Abdeckplatten im Design Systevo Call