/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    nurse call systems

    Systevo Ruf-/ Abstelleinheit

    Auslaufmodell

    Systevo Ruf-/Abstelleinheit, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagenfkt. im Patienten-/ Dienstzimmer oder Funktionsräumen. Die Einheit ist mit einer Ruftaste mit erkennbarem Druckpunkt zur sicheren Rufauslösung ausgestattet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Artikel-Nr.: 73091C

    Systevo Ruf-/Abstelleinheit, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagenfkt. im Patienten-/ Dienstzimmer oder Funktionsräumen. Die Einheit ist mit einer Ruftaste mit erkennbarem Druckpunkt zur sicheren Rufauslösung ausgestattet.

    Ausgeführt mit Anwesenheitstaste inkl. Abstellfunktion (Ruf, Alarm, Störung).

    Anbindung der Einheit über den Datenbus (DBUS) an einen übergeordneten (IP)Zimmerkontroller wie ein Zimmerterminal oder ein Zimmer-Elektronikmodul.

    Zusatzfunktion: Anschluss einer ext. Rufeinheit am Rufeingang (I/O), für unterschiedliche Anwendungsbereiche wie z.B. WC-Bereich (Zugtaster).

    Ggf. Firmware-Lizenzen für die Bereitstellung v. Gerätefunktionen notwendig.

    Leistungsmerkmale

    Bestückung:

    • 1 Ruftaste (LED rot)
    • 1 Anwesenheitstaste (LED grün) (inkl. Abstellfunktion)

    Ein-/Ausgänge:

    • Spannungsversorgung 24V DC
    • Datenbus (DBUS)
    • Ruf-Eingang/Ausgang (I/O)

    Funktionen:

    • Rufauslösung, Anwesenheitsmarkierung
    • Abstellfunktion von Störungen (5s)
    • Steuerfunktion für Lichtrufgespräch
    • Konfigurierbare Systemfkt. (Eingang)
    Lieferumfang

    Systevo Ruf-/Abstelleinheit, Schraub-Anschlussklemmen

    Zubehör

    88885C3 Abdeckplatte Systevo Ruf-/Abstelleinheit, Tasten rot und grün, im Design Systevo Call

    88914A5 Rahmen 1-fach für 1 Abdeckplatte im Design Systevo Call

    88914B5 Rahmen 2-fach für 2 Abdeckplatten im Design Systevo Call

    88914C5 Rahmen 3-fach für 3 Abdeckplatten im Design Systevo Call

    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten