/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Nurse Call Systems

    Systevo Audio Interface (SPDIF)

    Systevo Audio Interface zur Anschaltung eines TV-Geräts via POF-Kabel im SPDIF-Format (PCM) im Patientenzimmer.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 73091I

    Systevo Audio Interface zur Anschaltung eines TV-Geräts via POF-Kabel im SPDIF-Format (PCM) im Patientenzimmer.
    Ausgeführt mit einer TOS-Link Buchse zur galvanischen Trennung des Eingangssignals gemäß EN 60601.1.1 und zur Konvertierung des Audio-Signals in das Raum-Audiobus (R-ABUS) Format. Maximale Länge des POF-Kabels (Reichweite) von bis zu 10m.
    Bereitstellung des TV-Audio Tons an die Betteneinheiten zur Übertragung über das Systevo Call Smart Handgerät.
    In Systemen mit Sprechfunktion ist der Systevo Audio Switch erforderlich.

    Leistungsmerkmale

    Bestückung:

    • 1 SPDIF (TOSLink, PCM)
    • 2 Tastelemente zur Signalanpassung
    • 1 Wahlschalter

    Eingänge:

    • Spannungsversorgung 24V DC
    • Audio-Interface Bus (AI-BUS)

    Funktionen:

    • Audio Konvertierung SPDIF (PCM) in das R-ABUS Format
    Zusätzliche Informationen

    Artikel verfügbar ab September 2021.

    Lieferumfang

    Systevo Audio Interface, Schraub-Anschlussklemmen

    Zubehör

    88885I3 Blindabdeckplatte für Systevo Einheiten im Design Systevo Call

    88914A5 Rahmen 1-fach für 1 Abdeckplatte im Design Systevo Call

    88914B5 Rahmen 2-fach für 2 Abdeckplatten im Design Systevo Call

    88914C5 Rahmen 3-fach für 3 Abdeckplatten im Design Systevo Call