/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    nurse call systems

    Funkempfänger-Set 868 MHz mit Kontakt-Trittmatte

    Auslaufmodell

    Bestehend aus druckempfindlicher Sensormatte Art.-Nr. 73312C3 in schwerer, selbstliegender Ausführung und passendem Funkempfänger Art.-Nr. 73310J2. 

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Artikel-Nr.: 73312C2

    Bestehend aus druckempfindlicher Sensormatte Art.-Nr. 73312C3 in schwerer, selbstliegender Ausführung und passendem Funkempfänger Art.-Nr. 73310J2. Besonders geeignet für den Einsatz vor dem Pflegebett oder im Türbereich. Stolperschutz durch kabellosen Funkanschluss und abgeschrägte Kanten. Feuchtreinigungsfähig und desinfizierbar. Die Spannungsversorgung der Tretmatte erfolgt über eine 3-V-Batterie die Spannungsversorgung des Empfängers über den 7poligen DIN-Stecker durch die Rufanlage.

    Lieferumfang

    73310J2 Funkempfänger

    3-V-Batterie

    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten