/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    nurse call systems

    Systevo Call Smart

    Auslaufmodell

    Systevo Call Smart Patientenhandgerät, ausgeführt mit hochwertigem Farb-Touch-Grafikdisplay mit einer Diagonale von ca.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Artikel-Nr.: 74170A9

    Systevo Call Smart Patientenhandgerät, ausgeführt mit hochwertigem Farb-Touch-Grafikdisplay mit einer Diagonale von ca. 7cm inkl. Hintergrundbeleuchtung.
    Komfortable Steuerung von Gerätefunktionen in direkter Patientenumgebung (2 x Lichtquellen,TV-Gerät, Jalousien). Benutzergeführte Sprachkommunikation mit dem Pflegepersonal im Freisprechmodus oder diskreten Sprachmodus.
    Ausgestattet mit großer Ruftaste mit leicht erkennbarem sowie erfühlbarem Druckpunkt dient das Endgerät dem Anwender der sicheren Rufauslösung. Ergonomische Formgebung des Gerätes zur einfachen Handhabung durch unterschiedliche Benutzergruppen und Alterstufen.
    Bedienerführung über das Touch-Display durch Nutzung konfigurierbarer Anzeigeelemente, Dienste und Visualisierung von Icons zur intuitiven Handhabung durch Anwender in Pflege-Einrichtungen.
    Übertragung des TV-Tons über den integrierten Lautsprecher oder Kopfhörer.
    Überwachung/Synchronisation des Datenverkehrs sowie der Audioverbindungen (Gespräche) durch den übergeordneten Zimmer-Controller, inkl. Verwaltung der Konfigurationsdaten.
    Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash- und Speicher-Technologien: Möglichkeit zum automatisierten Software-Update im laufenden Betrieb. Erfüllung der Cyber Security Anforderungen von modernen Datenbus-Infrastrukturen.
    Lizenzpflichtige Systemfunktionen werden durch entsprechende Softwarelizenzen bereitgestellt.
    Ausgeführt mit Stecker für magnetisches Steckersystem:
    bei Überschreiten der vordefinierten Zugkraft am Anschlusskabel löst der Systemstecker automatisch von der Betteneinheit ab, um einer mechanischen Beschädigung (Betteneinheit, Kabel) vorzubeugen.
    Gehäuse ohne Schmutzkanten zur Vermeidung der Ablagerung von Bakterien bzw. Schmutzelementen sowie mit leicht zu reinigender und desinfizierbarer Oberfläche zur Erfüllung höchster hygienischer Anforderungen in Pflegeeinrichtungen. Ausgeführt mit anti-mikrobiellem Werkstoff zur Reduktion vorhandener Bakterien bzw. zur Verhinderung deren Fortpflanzung.
    Geeignet für die Reinigung bzw. Wischdesinfektion gemäß Vorgaben der Qualitätssysteme der Pflegeeinrichtungen möglich bzw. empfohlen, Getestet durch Hygienelabore und freigegeben zur Nutzung von gelisteten Desinfektionsmitteln (Alkohole/Aldehyde Quaternäre Ammoniumverbindungen).
    Robuste Gehäuseform mit umlaufender Gummierung zur Stoss-Sicherung und sicheren Handhabung im täglichen Einsatz.

    Zubehör:
    Aufhängung des Endgerätes in einer zugehörigen Halterung an der Wand oder am Nachttisch. Befestigung mit einem Clip an der Bettdecke bzw. am Kleidungsstück des Anwenders.

    Leistungsmerkmale

    Leistungsmerkmale:

    • Kunststoffgehäuse in antimikrobieller Ausführung, Farbe RAL 9003, IP54
    • Frontseitige Ruftaste mit Piktogramm LED-Bestätigungs-/Findelicht VDE 0834
    • Farb-Touch-Grafikdisplay (Dia. 7cm)
    • Farblich an Bedienfunktionen abgestimmte Licht-Tasten (Touch)
    • Steuerung von Lichtquellen
    • Menü- und Funktionswahltasten für TV-Steuerung über IR-Sender
    • Erweiterte Ruffunktionen (Service)
    • Integriertes Mikrofon für Sprachfunktion (Rufanlage/Telefonie) im diskretem oder freien Modus
    • Hörkapsel / Freisprech-Lautsprecher
    • Klinkenbuchse 3,5mm für Kopfhörer
    • Umlaufende Gummierung zur Stoßsicherung und sicheren Handhabung
    • Stecker für magnetisches Stecksystem


    Besondere Materialeigenschaften:
    Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
    Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
    Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

    • Kunststoff (PC+ABS-FR)
    • UV-beständig, Halogenfrei
    • Antimikrobielle Ausführung (matt)
    • Schlagzähigkeit, Festigkeit
    • Langlebigkeit, Haltbarkeit
    • Hitzebeständigkeit, Flammschutz (V0)


    System-Infrastruktur:

    • Prozessor/OS: Embedded µC System
    • Cyber Security: Firewall, Gesicherte Boot-Loader Funktion
    • Konfiguration: via Daten-Dienst
    Zusätzliche Informationen

    Artikel verfügbar ab September 2021.

    Zubehör

    74170Z1 Systevo Call Smart Cradle

    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten