/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    nurse call systems

    Systevo Protect Terminal

    Auslaufmodell

    Vandalen-geschütztes Systevo Zimmer-Terminal in IP54-Ausführung mit zusätzlicher Sabotageüberwachung und integrierter Ruftaste zur sicheren Rufauslösung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Artikel-Nr.: 74920CJ

    Vandalen-geschütztes Systevo Zimmer-Terminal in IP54-Ausführung mit zusätzlicher Sabotageüberwachung und integrierter Ruftaste zur sicheren Rufauslösung. Das V2A-Edelstahlgehäuse dient als Steuereinheit für Räume mit Sprechfunktion und als Gateway zur übergeordneten Zentraleinheit (Daten-/Audiobus).
    Ausführung als Kommunikationseinheit für den Duplex Sprachbetrieb, Gesprächskommunikation über den integrierten Lautsprecher sowie das Mikrofon im freien Gegensprechen (Duplex) und Durchsagefunktion (Empfangen) via Bus-Technologie.
    Akustische Rufnachsendung bei gesetzter Anwesenheit sowie Möglichkeit zur Auslösung weiterer Rufe.
    Nutzung des Zimmer-Controllers in Verbindung mit dem uP-Einbaukasten (V2A-Edelstahl) zur Anbindung der multifunktionalen Zimmereinheiten über den Datenbus (DBUS) sowie Nutzung des Ein-/Ausgangs (I/O), sowie Einbindung in den Datenbus und Audiobus, ZBUS/ABUS.
    Überwachung/Synchronisation des gesamten Datenverkehrs sowie der Audioverbindungen (Gespräche, Durchsagen) zu anderen Zimmern innerhalb der Organisationseinheit, Koordination der Kommunikation mit den Zentraleinheiten und weiteren Teilnehmern via Datenbus. Verwaltung der Konfigurationsdaten via der Zentraleinheit, redundante lokale Flash-Speicherung und Nutzung von Profiles (Funktionen, I/O, Geräte-Dienste).
    Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash- und Speicher-Technologien: Möglichkeit zum automatisierten Software-Update im laufenden Betrieb.
    Mehrstufiges Sicherheitskonzept ermöglicht die lokale Rufsignalisierung bei fehlender Kommunikation mit der Zentraleinheit des Systems. Erfüllung der Cyber Security Anforderungen von modernen Datenbus-Infrastrukturen.
    Lizenzpflichtige Systemfunktionen werden durch entsprechende Softwarelizenzen bereitgestellt.

    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten