/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    nurse call systems

    Anschlussmodul für Systevo Zimmer-Terminal (SRT)

    Auslaufmodell

    Anschlusseinheit für Systevo Zimmer Terminal zur Anbindung an den übergeordneten Zimmer-Controller.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Artikel-Nr.: 74920Z2

    Anschlusseinheit für Systevo Zimmer Terminal zur Anbindung an den übergeordneten Zimmer-Controller. Bereitstellung der benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen im Bewohner- und Patientenzimmer gemäß DIN VDE 0834 über das Systevo Elektronikmodul (SEM/SEM+).

    Anbindung des Zimmer-Terminals, der multifunktionalen Zimmereinheiten und der Signalleuchte über den Datenbus (DBUS) an das Elektronikmodul. Audiobus-Verbindung (RABUS) für Sprachfunktion erforderlich.

    Nutzung benutzerfreundlicher Installationstechnik mit farbkodierten Anschlussterminals für die einzelnen Geräte- und Steuerfunktionen, zur effizienten Verkabelung und zur Optimierung des Inbetriebnahme-Prozesses.

    Materialeigenschaften:

    • Hochwertiges Kunststoff Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
    • Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
    • Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.
    • Kunststoff (PC+ABS-FR), matt
    • UV-beständig, Schlagzähigkeit
    • Hitzebeständigkeit, Festigkeit
    • Langlebigkeit, Haltbarkeit, Halogenfrei
    • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)

    Inputs/Outputs:

    • Spannungsversorgung 24V DC
    • DBUS/RABUS: 1x RS487 (200 m)
    • Anschlussterminals: farbkodiert für bis zu 3x 0.6mm (2x 0.8mm) starr
    • Galvanische Trennung der Steuerfunktionen gemäß EN 60601.1.1 durch externe Schutzmaßnahmen
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten