/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    nurse call systems

    Tel-Connect Gateway für 80 Zimmer

    Auslaufmodell

    Systevo Tel Connect System-Server als Gateway für die Anbindung mobiler Kommunikationssysteme.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Artikel-Nr.: 790M150

    Systevo Tel Connect System-Server als Gateway für die Anbindung mobiler Kommunikationssysteme. Basis-Plattform ausgelegt für eine Einrichtungsgröße von 80 Zimmern, 4 Stationen und 5 Pflegekräften pro Station (insgesamt 20). Erweiterungs-Lizenzen in Abhängigkeit der Systemfunktionen/-größe erforderlich.Ausgestattet mit Schnittstellen zu IP-PABX (ETH/LAN), DECT-Anlage, BMA-System (teilweise optional). Gateway mit unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten, das System an die Anforderung der Pflegeeinrichtung anzupassen. Inkl. Protokollierungsfunktion. Kompatibel miz Systevo Call Ackermann, ausgestattet mit System-Release V12.

    Hardware = STC-200 Server inkl. Zubehör:

    • 19-Rackeinbau (1 HE).
    • Stromversorgung aus 24/48 VDC und 115/230VAC (gleichzeitig nutzbar für redundante Stromversorgung).
    • 2x serieller Port RS232/RS422.
    • Systemfehler-Relaisausgang.
    • CF-Card für Software, Daten und Lizenzen.
    • Zubehör: Anschlusskit seriell, AC/DC-Anschlusskabel, USB-Kabel und Service-CD.

    Software/Lizenzen = Systevo Tel-Connect V1.0 Basislizenz:

    • SIP-Trunk zu einer TK-Anlage.
    • SIP-basierte Alarmrufe, Textübermittlung und Bestätigungsmöglichkeit via MFV (sofern von der TK-Anlage unterstützt).
    • Anrufsteuerung via ESPA-X durch das Systevo Nurse-Call-System (= SNCS) und über Telefon.
    • 20 Rundrufgruppen mit bis zu 5 Teilnehmern einrichtbar.
    • 100 Informationen (Ansagen/Texte) einrichtbar.
    • 8 parallele Kommunikationskanäle.
    • Bis zu 10 Rundrufprozesse gleichzeitig aktiv.
    • NTP-Synchronisation.
    • SNMPv1/v3-Agent-Software.
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten