/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    nurse call systems

    STIP Browser Lizenz 25 Geräte

    Auslaufmodell

    Lizenz für bis zu 25 Systevo Touch IP oder Systevo Care View IP zur Nutzung der integrierten Browserfunktion, um autorisierten Mitarbeitern den Zugriff auf vordefinierte Webseiten über das Zimmerterminal zu ermöglichen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Lizenz für bis zu 25 Systevo Touch IP oder Systevo Care View IP zur Nutzung der integrierten Browserfunktion, um autorisierten Mitarbeitern den Zugriff auf vordefinierte Webseiten über das Zimmerterminal zu ermöglichen.Die Browserfunktion wird im Rahmen der Konfiguration der Rufanlage am Systevo Touch IP bzw. Systevo Care View IP aktiviert.Verwendung in Verbindung mit dem System-Release V12.10 oder höher und ab Firmware 12.10 der Zentralen.Die Lizenz wird über den Systemarbeitsplatz/Server aktiviert/verwaltet.
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten