nurse call systems
Softwaremodul für Kopplung einer BMA Fabrikat NOTIFIER
Softwaremodul als Basissoftware zur unidirektionalen Datenkopplung einer Brandmeldeanlage (BMA) Fabrikat Notifier an eine Systevo Call Ackermann Rufanlage via FAT 3000 (ESPA 4.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Artikel-Nr.: 83WE160
Softwaremodul als Basissoftware zur unidirektionalen Datenkopplung einer Brandmeldeanlage (BMA) Fabrikat Notifier an eine Systevo Call Ackermann Rufanlage via FAT 3000 (ESPA 4.4.4.). Das Softwaremodul setzt als Mediengateway eingehende Dateninformationen der BMA in Rufinformationen zur weiteren Verarbeitung (z. B. Anzeige) in der Rufanlage um.
Konfiguration der notwendigen Anzeigetexte im FAT, welche in Klartext übertragen werden (kommende und gehende Meldung), sowie Möglichkeit der Zuweisung eindeutiger ID-Kennungen in der Rufanlage.
Empfangene Meldungen der BMA werden zur sekundären Alarmierung an die Rufanlage sowie an weitere Systemsoftware wie z.B. eine grafische Bedienoberfläche durchgereicht.
Voraussetzung:
- Bedienrechner mit freier seriellen Schnittstelle RS232
- FAT3000 oder FAT mit kompatiblem Übertragungsprotokoll ESPA 4.4.4.
- BMA-System, welches das FAT3000 unterstützt
- Serielles Anschlusskabel
Zusätzliche Informationen
Prüfung der Hardware-Softwarekompatibilität und der jeweiligen Systemlimits notwendig!