/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    nurse call systems

    Abdeckpl. Betteneinheit, magnetisches Stecksystem

    Auslaufmodell

    Abdeckplatte f. Betteneinheit mit selbstlösendem Magnet-Stecksystem.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Artikel-Nr.: 88885F3

    Abdeckplatte f. Betteneinheit mit selbstlösendem Magnet-Stecksystem.

    Ausgeführt mit 1 Stecköffnung.

    Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.

    Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).

    Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

    Leistungsmerkmale

    Besondere Materialeigenschaften:

    • Kunststoff (PC+ABS-FR)
    • UV-beständig
    • Ausführung matt
    • Antimikrobielle Ausführung
    • Schlagzähigkeit
    • Hitzebeständigkeit
    • Festigkeit
    • Langlebigkeit
    • Haltbarkeit
    • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
    • Halogenfrei

    Farbe:

    • Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)

    Montage:

    • Für uP-Installation
    • Rastbefestigung auf Betteneinheit
    • Abmessungen: 68x68 mm
    Zubehör

    88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach

    88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach

    88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten